FEATUREgrip

La gamme de produits FEATUREgrip de KIPP, ce sont des pièces et des solutions intelligentes et connectées, spécialement développées pour répondre aux exigences de l’industrie 4.0. Ces produits innovants fournissent des informations complémentaires via des capteurs et des signaux, permettant ainsi leur intégration parfaite dans les processus de fabrication numérisés.

Fonctionnement

Les produits de la gamme FEATUREgrip sont équipés de capteurs intelligents et de technologies connectées qui permettent de collecter et de transmettre des données pertinentes au cours du processus de production. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux visualiser, analyser et optimiser leurs processus.

Chez KIPP, on distingue les produits filaires et les produits sans fil.

Avantages                                                                               

  • Stabilisation des processus de fabrication numérisés grâce à des informations et des données complémentaires.
  • Amélioration de la précision et de la fiabilité de la production grâce à des composants intelligents.
  • Optimisation des processus de travail et de l’utilisation des ressources grâce à une analyse ciblée des données collectées.
  • Amélioration de la qualité des produits et réduction des rebuts grâce à un suivi continu et à un retour d’informations en temps réel.

   

Domaines d’application

Les produits de la gamme FEATUREgrip sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels faisant appel aux technologies de l’industrie 4.0, notamment dans l’industrie manufacturière, la construction mécanique, l’industrie électronique et l’industrie automobile.                                               

Éléments filaires

Nos éléments de manœuvre filaires peuvent être directement reliés à une machine ou à une installation par un câble. Ces produits peuvent être intégrés rapidement et facilement à l’unité de commande via le câble.

Éléments sans fil

Avec ces produits, la transmission des données s’effectue sans fil, soit via un émetteur Bluetooth intégré, soit via le module Bluetooth K1831. La passerelle constitue l’interface centrale entre l’élément de manœuvre et la commande de la machine.

Découvrez notre gamme de produits