Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Tube de raccordement noir.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir sans arrêt d'urgence
à partir de
425,08 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec arrêt d'urgence
à partir de
587,78 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Forme A :
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Forme B :
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Forme B :
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Données techniques
voir Téléchargements, Informations techniques
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 ou 12 pôles.
Indice de protection : IP54 avec connecteur vissé.
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 ou 12 pôles.
Indice de protection : IP54 avec connecteur vissé.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Accessoire
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique K1528.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498