2 Résultats

Description

Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Forme A :
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (contact de fermeture)
2 LED
Connecteur à 8 pôles

Forme B :
Arrêt d’urgence (2 contacts à ouverture)
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (contact de fermeture)
2 LED
Connecteur à 12 pôles
Données techniques
voir Téléchargements, Informations techniques
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 ou 12 pôles.
Indice de protection : IP54 avec connecteur vissé.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
Accessoire
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique K1528.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498

Découvrez notre gamme de produits