Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (fermeture)
2 LED
Connecteur 12 pôles

Connecteur monté dans l'embout à partir de l'axe inférieur du tube.
Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.

Indice de protection : IP65 avec connecteur vissé.

Poignée tubulaire assortie sans fonction de commutation électrique (K1528) également disponible.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
Accessoire
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique K1528.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits