Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Plastique PA6.
Finition
finement structuré, noir.
Nota
Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.

Forme A :
raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur (K1498) avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.)

Forme B :
ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.

Indice de protection : IP65 (pour la forme A avec connecteur vissé).
Montage
Fixation par l'arrière.
Indication de dessin
Forme A : avec connecteur
Forme B : avec câble

Découvrez notre gamme de produits