Description du produit
Le pied magnétique pour antennes Wi-Fi permet d’étendre la zone d’installation des antennes Wi-Fi à tige. L’antenne de la passerelle K1494 peut ainsi être placée à l’extérieur de l’armoire électrique, ce qui permet d’améliorer la réception du signal.
Finition
RP-SMA femelle vers RP-SMA mâle.
Longueur du câble : 1,50 m.
Pied d’antenne magnétique.
Pour Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz ou Bluetooth.
Nota
Pied d'antenne pour antennes Wi-Fi à tige.
Douille RP-SMA/Connecteur.
Utilisable pour les produits Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
Pied métallique solide et magnétique.
Longueur du câble 1,50 m.
Avantages
- Pied d'antenne Wi-Fi, magnétique
- Raccord RP-SMA
- Câble à faible perte 1,5 m
Accessoire
Passerelle K1494.
Câble rallonge pour antennes Wi-Fi K1846.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits