Matière
Boîtier en polycarbonate.
Finition
Partie supérieure du boîtier gris clair.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La passerelle constitue l'interface entre les doigts d'indexage avec capteur d'état ou le module Bluetooth pour les Smart Products et une commande de machine. Elle reçoit le signal radio des doigts d'indexage ou des modules Bluetooth et fournit aux sorties à relais un signal de sortie binaire pouvant être lu par la commande de la machine.
Il est ainsi possible de transmettre les états d'actionnement de 6 doigts d'indexage ou modules Bluetooth au maximum. Pour une visualisation supplémentaire, il est possible de connecter un terminal mobile à la passerelle.
Le panneau de commande intégré avec boutons et LED permet non seulement de connecter et de déconnecter les doigts d'indexage ou les modules Bluetooth, mais aussi de contrôler la connexion radio, l'état d'actionnement et le niveau de charge de la batterie.
Il est ainsi possible de transmettre les états d'actionnement de 6 doigts d'indexage ou modules Bluetooth au maximum. Pour une visualisation supplémentaire, il est possible de connecter un terminal mobile à la passerelle.
Le panneau de commande intégré avec boutons et LED permet non seulement de connecter et de déconnecter les doigts d'indexage ou les modules Bluetooth, mais aussi de contrôler la connexion radio, l'état d'actionnement et le niveau de charge de la batterie.
Matière
Boîtier en polycarbonate.
Finition
Partie supérieure du boîtier gris clair.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Nota
La passerelle reçoit le signal radio du doigt d’indexage avec capteur d’état ou module Bluetooth pour Smart Products et le convertit en un signal de sortie normé.
Le raccordement à une commande de machine permet de traiter simultanément l’état d’actionnement de 6 doigts d’indexage ou modules Bluetooth au maximum. Le nombre de doigts d’indexage ou de modules Bluetooth peut être étendu selon les besoins en utilisant d’autres passerelles.
Le raccordement à une commande de machine permet de traiter simultanément l’état d’actionnement de 6 doigts d’indexage ou modules Bluetooth au maximum. Le nombre de doigts d’indexage ou de modules Bluetooth peut être étendu selon les besoins en utilisant d’autres passerelles.
Données techniques
Voir Téléchargements, Informations techniques.
Utilisation
La passerelle permet d'intégrer les doigts d'indexage avec capteur d'état aux machines et installations. Le raccordement entre la passerelle et la commande de machine permet d'afficher, de vérifier et d'exploiter l'état d'actionnement des doigts d'indexage.
Avantages
Maîtrise des processus dépendant de l'actionnement.
Signal de sortie universel.
Installation facile.
Signal de sortie universel.
Installation facile.
Sur demande
Autres signaux de sortie, interfaces
Accessoire
Pied magnétique pour antennes Wi-Fi K1845
Câble rallonge pour antenne Wi-Fi K1846
Doigt d’indexage avec capteur d’état K1495
Bride de serrage avec capteur de force K1824
Capteur de force pour sauterelle K1825
Tête d’appui avec capteur d’appui K1832
Module Bluetooth pour Smart Products K1831
Câble rallonge pour antenne Wi-Fi K1846
Doigt d’indexage avec capteur d’état K1495
Bride de serrage avec capteur de force K1824
Capteur de force pour sauterelle K1825
Tête d’appui avec capteur d’appui K1832
Module Bluetooth pour Smart Products K1831
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.