Matière
Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Capteur poli.
Écrou de bridage nickelé.
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Capteur poli.
Écrou de bridage nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu
à partir de
102,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme B, avec filetage et embase
à partir de
104,83 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche
à partir de
106,68 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme D, lisses
à partir de
110,97 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de positionnement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Les douilles de positionnement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière
Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Capteur poli.
Écrou de bridage nickelé.
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Capteur poli.
Écrou de bridage nickelé.
Nota
Adaptée aux supports K0638.
Capteur d'état et écrou de bridage livrés non montés.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Capteur d'état et écrou de bridage livrés non montés.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation
Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage
Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité
Les douilles de positionnement avec capteur d'état ne sont pas destinées à protéger les personnes.
Indication de dessin
Forme A : filetage continu
Forme B : avec filetage et embase
Forme C : avec filetage et cône d'approche
Forme D : lisse
1) LED
BN = Marron
BK = Noir
BU = Bleu
Forme B : avec filetage et embase
Forme C : avec filetage et cône d'approche
Forme D : lisse
1) LED
BN = Marron
BK = Noir
BU = Bleu