ESD

La gamme de produits ESD (electrostatic discharge) proposée par KIPP offre des solutions spéciales pour les environnements sensibles à l’électricité statique. Ces produits sont conçus pour minimiser les décharges électrostatiques et protéger ainsi les pièces, composants et appareils électroniques sensibles contre les dommages causés par les décharges électrostatiques.

Fonctionnement

Les pièces, composants et appareils électroniques sensibles peuvent être endommagés ou détruits par des décharges électrostatiques présentes à proximité. Les éléments de manœuvre ESD proposés par KIPP sont composés d’une matière plastique spéciale conductrice d’électricité, conforme à la norme DIN EN 61340-5-1, qui permet une dérivation efficace des charges électrostatiques. Le risque de dommages liés aux décharges électrostatiques est ainsi minimisé, qu’elles soient causées par une personne ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques lors de la fabrication, du montage ou du transport.

Avantages

  • Garantie d’une protection fiable contre les décharges électrostatiques pour les pièces, composants et appareils électroniques sensibles
  • Conformité aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 relative aux produits conducteurs d’électricité dans les environnements électroniques
  • Possibilité d’utilisation dans les zones à risque d’explosion pour les appareils, composants et systèmes de protection

Domaines d’application

  • Industrie électronique
  • Fabrication de semi-conducteurs
  • Technique médicale
  • Industrie automobile
  • Autres secteurs avec zones de protection ESD
Entrées / page
22 de 22 entrées
  • Entrées / page
    22 de 22 entrées

    Découvrez notre gamme de produits