DÉTECTABLE

La détectabilité, dans le sens de reconnaissance ou d’identification, joue un rôle décisif dans différents secteurs industriels.
Nos produits détectables sont fabriqués en utilisant un plastique spécial qui peut être repéré rapidement et de manière fiable par les équipements de détection. Lorsque de petits éclats provenant des composants utilisés dans les machines de production se retrouvent dans les aliments ou autres produits sensibles au cours du processus de fabrication, ce sont généralement les consommateurs qui les découvrent. 

Fonctionnement

Grâce à l’utilisation de composants détectables, ces éclats peuvent être repérés rapidement et de manière fiable, à la fois visuellement et par le biais d’équipements de détection. Dans le cas des produits détectables par métal, des additifs métalliques sont ajoutés au plastique, ce qui permet aux détecteurs de métaux de repérer rapidement les impuretés. 

Nos produits détectables visuellement sont fabriqués en plastique bleu outremer. Il n’y a généralement pas d’aliments bleus, c’est pourquoi les fragments indésirables d’éléments de manœuvre ou d’éléments normalisés endommagés se distinguent par leur couleur bleue à la surface du produit. Cela permet à l’œil humain et aux différents systèmes de surveillance optique de les repérer facilement.

Avantages                                                                               

  • Minimisation des risques pour la santé des consommateurs grâce à la détection précoce des corps étrangers
  • Prévention des rappels de produits et des coûts afférents ainsi que de la perte d’image de marque
  • Amélioration de la qualité et de l’efficacité de la production grâce à une intervention en temps utile
  • Renforcement de la confiance des consommateurs dans l’intégrité et la sécurité des produits       

Domaines d’application

  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie du conditionnement
  • Industrie automobile                                                     

Découvrez notre gamme de produits