- Raccordement de moniteurs selon la norme VESA 75/100
- Accessoires pour supports d'écran
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Console de raccordement VESA standard 75/100 (dimensions de fixation 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.