- Verrouillable
- Avec inclinaison par paliers de 15°
- Pour les charges jusqu'à 25 kg
- Pour les applications industrielles
- Résistants aux vibrations
Description
Matière
Raccord à bride : thermoplastique.
Bride : aluminium.
Bride : aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Bride : naturel.
Bride : naturel.
Nota
Support d’écran avec verrouillage résistant aux vibrations, inclinaison par paliers de 15°, pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statique). Avec plaques de fixation Universal. Convient pour une fixation à des tubes ronds de 30 mm de diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.