Embase en Inox 1.4301.

Noyau thermoplastique PA.

Support en caoutchouc TPE.

Finition
Inox : poli. Support en caoutchouc gris clair avec joint : dureté, 70° Shore A. Résiste à des températures de -20 °C à +100 °C.
Nota
Les embases en Inox se distinguent par le fait que le support en caoutchouc est soudé à l'embase en Inox. Le support en caoutchouc est résistant à l'huile et à l'eau (jusqu'à 60 °C). Il assure en même temps une protection efficace contre les bactéries et les microbes dans le domaine de l'industrie alimentaire.

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin
1) Noyau en PA
2) Appui en caoutchouc
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits