Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les pieds articulés se composent d’une broche et d’une embase. Toutes les broches peuvent être combinées avec des embases. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche + hauteur de la pièce hexagonale + 22,5 mm
(Hauteur pied articulé = L + L1 +22,5 mm).
Selon la version, les broches peuvent être garnies d'une gorge avant la pièce hexagonale.
(Hauteur pied articulé = L + L1 +22,5 mm).
Selon la version, les broches peuvent être garnies d'une gorge avant la pièce hexagonale.
Accessoire
- K0415 Embase en plastique pour pieds articulés.
- K0415 Embase antistatique pour pieds articulés.
- K0416 Embase en zinc injecté haute pression ou en inox pour pieds articulés.
- K0654 Embase en plastique avec bride de fixation pour pieds réglables.
- K0417 Embase en zinc injecté haute pression avec bride de fixation pour pieds articulés.
- K0418 Embase en inox pour pieds articulés.
- K0419 Embase avec amortisseur de vibrations pour pieds articulés.
- K0415 Embase antistatique pour pieds articulés.
- K0416 Embase en zinc injecté haute pression ou en inox pour pieds articulés.
- K0654 Embase en plastique avec bride de fixation pour pieds réglables.
- K0417 Embase en zinc injecté haute pression avec bride de fixation pour pieds articulés.
- K0418 Embase en inox pour pieds articulés.
- K0419 Embase avec amortisseur de vibrations pour pieds articulés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.