3 Résultats

Description

Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.

Découvrez notre gamme de produits