Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée indexable basse avec insert taraudé , 0 degré - inch
à partir de
19,75 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée indexable basse avec insert taraudé , 15 degrés - inch
à partir de
22,21 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension X est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).