4 Résultats

Description

Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).

Découvrez notre gamme de produits