Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Insert en Inox 1.4305.

Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits