Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox.
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Les vis de montage M3 en Inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage K1560
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits