Matière
Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Afficher plus
Afficher moins
Roulette fixe
à partir de
78,21 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante
à partir de
90,84 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roue pivotante avec « stop fix »
à partir de
126,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.