Matière
Inox 1.4542.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme A
à partir de
46,64 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B
à partir de
64,91 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4542.
Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement plates offrent une solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sécurisé quel que soit le type de matière de la pièce à soulever. Également utilisables pour les pièces à parois fines et les trous borgnes.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.