Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits