Matière
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
2) pièce magnétique
Accessoire
Câble de sécurité en spirale K0367....
Corde de maintien avec œillet K0367....
Anneau K0367....
Chaînettes K1125....
Corde de maintien avec œillet K0367....
Anneau K0367....
Chaînettes K1125....
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.