- avec bouton-poussoir
- avec LED rouge ou verte
- Différentes configurations de branchement
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Plastique PA6.
Finition
finement structuré, noir.
Nota
Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément).
Indice de protection : IP65 (avec connecteur vissé).
Raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément).
Indice de protection : IP65 (avec connecteur vissé).
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.