- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils
- Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox, 1.4404
- Résistance à des contraintes extrêmes et des sollicitations chimiques et corrosives élevées
- Montage : pour une fixation par l'arrière
Descrizione
Matière
Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition
Rectifié, brossé, satiné.
Finition
fixation par l'arrière.
Nota
Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.