Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir ou gris clair, satiné.
Nota
Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées pour les épaisseurs de 1 à 5 mm.
Montage
La poignée est montée dans l’ouverture de montage de la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis à tête fraisée (non compris dans la livraison).
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée M4
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits