- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme E : insert taraudè
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Insert : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le modèle K0159.21604 est avec insert en laiton.
Les modèles K0159.23008, K0159.23508 et K0159.24008 sont avec insert en acier, cuivré.
Les modèles K0159.23008, K0159.23508 et K0159.24008 sont avec insert en acier, cuivré.
Sur demande
* Ces modèles sont disponibles en rouge foncé, départ usine avec supplément de prix.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.