Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin K0392. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.