Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase. Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Accessoire
K0672 Embase en acier ou en inox pour pieds réglables.
K0673 Embase en acier ou en inox avec revêtement en caoutchouc pour pieds réglables.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits