Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Douille en inox.
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Douille en inox.
Finition
Inox poli.
Consignes d´utilisation
Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.