Matière
Acier à outils trempé ou carbure.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Insert carré à picots, forme A
à partir de
22,47 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Insert carré à Picots, forme B
à partir de
32,40 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Insert carré à Picots, forme C
à partir de
28,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils trempé ou carbure.
Finition
Bruni.
Nota
Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots garantissent des efforts supérieurs à la moyenne pour les applications avec des efforts de coupe élevés. Les picots en carbure sont brasés sur l'insert.
Indication de dessin
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils