Bague à crans en acier de cémentation.
Vis excentrique en acier de traitement.
Finition
Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni. Bague à crans : trempée et anodisée.
Nota
La bague à crans trempée convient pour le serrage de pièces brutes (pièces sciées, moulées ou forgées).
Non conçue pour le serrage de matériaux trempés au couple spécifié.

Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Visser la vis excentrique jusqu’à la butée, puis la dévisser d’un tour).

« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Sur demande
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage K1969.
Clamping force
Vis excentrique de bridage avec bague à crans
Principe fonctionnel
Processus de serrage :
1. Visser la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévisser ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérer la pièce à usiner.
4. Tourner la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce.
(Le six pans creux de la vis excentrique doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits