Élément de serrage et de centrage en acier de traitement.
Ressort en Inox.
Finition
Élément de serrage et de centrage trempé (47-53 HRC) et bruni.
Ressort brillant.
Nota
Les éléments de serrage et de centrage permettent le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage.

Lors du serrage, la force de serrage agit ponctuellement sur la paroi de l'alésage.
Indication de dessin
La dimension H1 se réfère à la hauteur pour D min.

1) Vis CHC
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits