Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière

Plaque d'adaptation en acier.

Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition
Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota
Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier et le gabarit de perçage 3 ou 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.

Découvrez notre gamme de produits