Description du produit
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Le retour automatique en position de repos permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Nota
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.

Le perçage D3 sert d'alésage de positionnement.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Différentes dimensions de filetage
Design NOVO grip KIPP
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits