- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : carré femelle
Description
Material
Crank aluminium.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Version
Crank black powder-coated.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Note
Similar to DIN 469.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.