Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Finition
Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Nota
Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les les valeurs de mesure paramétrées.
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.

** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).
Données techniques
– compteur : 5 décades + lecture précise – hauteur des chiffres env. 7 mm – arbres creux Ø 20 H7 mm – résistant à des températures jusqu’à 80 °C max. – résistant aux huiles et aux solvants – étanche à la poussière
Sur demande
– cartérisation compteur en verre minéral
– joint axial (étanche à la poussière)
– étanche à l’eau
– anti-vibratoire
Accessoire
– Douille de réduction K0412
– Plaque intermédiaire K0413
– Plaque de montage K0414
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Discover our product range