Matière
Boîtier en polyamide 6.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Finition
Boîtier résistant aux chocs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en polyamide 6.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Finition
Boîtier résistant aux chocs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Nota
Les indicateurs de position permettent de consulter directement les valeurs de mesure paramétrées en un coup d'œil.
La valeur à afficher par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche) peut être librement sélectionnée, les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et précis. Ils sont équipés d'un support de couple qui est encastré dans un perçage du côté opposé.
La valeur à afficher par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche) peut être librement sélectionnée, les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et précis. Ils sont équipés d'un support de couple qui est encastré dans un perçage du côté opposé.
Données techniques
– compteur : 5 décades + lecture précise – hauteur des chiffres env. 7 mm – arbres creux Ø 20 H7 mm – résistant à des températures jusqu’à 80 °C max. – résistant aux huiles et aux solvants – étanche à la poussière
Sur demande
– cartérisation compteur en verre minéral
– joint axial (étanche à la poussière)
– étanche à l’eau
– anti-vibratoire
– joint axial (étanche à la poussière)
– étanche à l’eau
– anti-vibratoire
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.