Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique affichage LCD.
Vis en acier.
Finition
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Nota
Les indicateurs de position électroniques offrent d'autres possibilités par rapport aux indicateurs de position mécaniques car ils indiquent l'angle et les pas spécifiques de la broche et enregistrent chaque étape de réglage de la broche.

* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation K0411.09.
Données techniques
– Affichage LCD avec 5 chiffres
– Hauteur des chiffres env. 11,5 mm
– Plage d'affichage de -19999 ... 99999
– Diamètre alésage 30 H7 mm
– Température de travail -10 °C à +60 °C
– Température de stockage -30 °C à +80 °C
– Vitesse max. 600 tr/min
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans
– Résistance aux vibrations selon DIN CEI 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Résistance chocs selon DIN CEI 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Indice de protection : IP 51
Propriétés
– Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables librement
– Mode linéaire ou angulaire
– Touche de fonction pour position initiale
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale
– Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil
– Changement simple de la pile
Accessoire
– Corps réducteur K0412
– Logiciel de programmation K0411.09

Découvrez notre gamme de produits