Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Arbre : inox.
Corps : plastique.
Gaine de câble : PVC.
Finition
Corps : noir.
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Rayon de courbure câble >17 mm (fixé).
Nota
Pour une vitesse de rotation ≤ 600 min-1.
Montage simple pour arbres creux jusqu'à max. ø 20 mm.
Raccordement enfichable aux indicateurs de position K1905 et K1906.
L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se font par l'électronique associée.
La résolution et la plage de mesure dépendent de l'électronique associée.
Données techniques
- Capteur de mesure rotatif
- Détection réalisée magnétiquement sur une roue polaire avec 18 pôles à 5 mm
- Indice de protection IP 65 ; EN60529
Plage de température
- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage
Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.
Attention
Condensation non admise.
Indication de dessin
1) Sens de rotation
2) Plaque d'étanchéité
3) Vis sans tête M3 (2 x 120°)
Accessoire
Indicateurs de position K1905 et K1906.
Corps réducteurs K1927.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Discover our product range