Actionnement et boîtier en zinc injecté haute pression.

Écrou en acier.

Came en acier ou en inox 1.4301.

Finition
Actionnement et boîtier chromés.
Écrou zingué.
Came en acier zingué ou en inox brut.
Nota
Serrure à verrou quart de tour conçue pour une utilisation par les pompiers.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.

Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.
Consignes d´utilisation
La serrure ne peut être ouverte que par des professionnels. En guise de clé, on peut utiliser aussi bien la lame d’une hache de pompier conforme à la norme DIN 14924 qu’une clé d’hydrante A ou B conforme à la norme DIN 3223 ou encore une clé d’accouplement BC conforme à la norme DIN 14822-1.
Accessoire
Cames en acier K2244 ou en inox K2221 sans butée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits