Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Came : acier.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Verrous quart de tour en zinc, petit modèle
à partir de
2,71 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Came en acier pour verrou quart de tour
à partir de
0,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Came : acier.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Nota
Petit verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 6 mm
b) Fente
c) Broche
d) Clé à trois pans 7 mm
a) Profil carré 6 mm
b) Fente
c) Broche
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K0519.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K0519.