Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Came : acier.
Finition
Barillet chromé.
Came zinguée.
Came zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Verrous quart de tour en zinc, modèle long
à partir de
8,53 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Came : acier.
Finition
Barillet chromé.
Came zinguée.
Came zinguée.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K1114.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K1114.