1 Résultats

Description

Matière
Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Nota
Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.

Anti-vibration, protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Fonction
En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes. La came coudée est utilisable dans les deux sens.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Double panneton 3 mm
c) Double panneton 5 mm
d) Broche
e) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable K0532.

Découvrez notre gamme de produits