1 Résultats

Description

Matière

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté. Corps avec écrou de fixation et cylindre à paillettes avec fermeture instantanée et deux clés (fermeture 1333).

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Indication de dessin
1) Joint plat
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour K1340.

Découvrez notre gamme de produits