1 Résultats

Description

Matière

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour fermant à clé utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

Découvrez notre gamme de produits