Boîtier et actionnement en zinc injecté haute pression.
Écrou en zinc.
Came en acier.
Finition
Boîtier et actionnement chromés.
Écrou brut.
Came zinguée.
Nota
Verrou quart de tour verrouillable pouvant être monté à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Ce verrou quart de tour peut être installé prémonté.
L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme un écrou de mise à la terre avec des griffes.
Avec couvercle de cylindre en inox et cache-poussière.

Ces verrous quart de tour verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Merci de commander séparément le modèle de came souhaité. Toutes les cames sont compatibles avec tous les boîtiers.
Accessoire
Cames en acier, avec butée K2218.
Clés pour verrou quart de tour K1511.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits