Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour inox
à partir de
CHF18.96
hors TVA
hors frais d’envoi
Came en inox pour verrou quart de tour
à partir de
CHF3.05
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 5 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 5 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1114.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1114.