Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière

Poignée : Inox 1.4301.

Corps et écrou : Inox 1.4305.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Indice de protection IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce boîtier.

Découvrez notre gamme de produits