1 Résultats

Description

Matière

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Poignée polie.
Nota
Verrou quart de tour avec actionnement à manette. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour K1340.

Découvrez notre gamme de produits